IAグローバル検索 |
...イプ用のE39-E11(別売)と赤外光タイプ用のE39-E12(別売)があります。ただし、検出距離が短くなります。 ●対象機種【アンプ内蔵形】 E3Z (形式例 E3Z-T61、E3Z-T61A、E3Z-T81...
...ものをご検討ください。 保護構造IP67以上の機種についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 光電センサ代表例 形E3Z代表例 形E3T代表例 AC/DC電源フリータイプ光電センサ 形E3JK 関連FAQ ■保護...
...バーの厚みは、薄い方が良いです。t=1~2㎜程度(参考値)を目安にしてください。 商品情報 アンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3T 関連FAQ テスト機を借り...
...にくい。・検出物体のツヤ、傾きの影響を受けやすい。 商品情報 アンプ内蔵形光電センサ 透明板ガラスタイプ限定反射形 E3Z-L□3/L□8 関連情報 汎用センサの基礎知識 限定反射形光電センサ 限定反射形...
...ださい。ただし、使用周囲温度を超えないよう、ご注意ください。 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 AC/DC電源フリータイプ 光...
...減算パルスメータ 形K3HB-Cシリーズ回転・速度。流量指示計 形K3MA-F小型デジタルパネルメータ 形K3GN光電センサ 代表例 形E3Z光電センサ 代表例 形E3JK近接センサ 代表例 形E2E 関連FAQ 電圧(パ...
...縁丸形コード φ2.5 7.5㎜コード径の3倍形E3T-CT□(受光器)ビニル絶縁丸形コード φ2.7 8.1㎜コード径の3倍形E3T-CD□ φ2.7形E3Zビニル絶縁丸形コード φ4 12㎜コード径の3倍形E3ZM-Vビニル絶縁丸形コ...
...ます。※このチェックは簡単な動作チェックであり、制御出力の故障しか判断できません 商品情報 代表例 光電センサ 形E3Z代表例 近接センサ 形E2E代表例 ファイバアンプ 形E3NX-FA代表例 フォト・...
...FAQ02668 機種により異なります。例:形E3Zシリーズは、投光器のみはセット形式のうしろに「-L」を、受光器のみは「-D」をつけることで投光器のみ、受光器のみで購入可能です。 形式例・セット形式:...
...帯エリアでは、検出ができないので、センサと反射板の設定距離を設けています。その距離は機種により異なります。・形E3Z-R61 カタログ記載例 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電セ...
...FAQ02958 ■原因と対策E3Z-LSシリーズをお使いになっている場合は、はじめに次の確認をお願いします。●確認事項(形E3Z-LSシリーズの場合)BGSモード でお使いになっているかをご確認ください。BGS機...
...的な機種の応差・その他の機種については、カタログの「■定格・性能」の欄をご覧ください。 シリーズ種類形式(代表例)応差形E3Z拡散反射形形E3Z-D61 形E3Z-D66形E3Z-D8...
...法形式入り数スリット幅最小検出物体(参考値)適用形式スリット装着時の検出距離はめ込みタイプE39-S65A2枚 *1φ0.5㎜φ0.2㎜E3Z-T関連FAQを参照ください。E39-S65B2枚 *1φ1.0㎜φ0.4㎜E39-S65C2枚 *1φ2.0㎜φ...
...E39-R22シートタイプ形E39-RS10形E39-RS11 商品情報 取り付け金具・スリット・反射板 形E39-L/-S/-Rアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3T耐油光電...
...をご参照ください。・リレー・温度調節器・タイマ・状態監視機器などのロットNo.の読み方を教えてください・光電センサ(E3AS、E3Z、E3Tなど)のロットNo.の読み方を教えてください・フォトマイクロセンサ...
...較して反射効率と指向特性が良いので受光部に返ってくる光量が多く、検出距離が長くなります。参考としまして形E3Z-Rタイプ(防油タイプを除く)での検出距離は形E39-R1では3m、形E39-R1Sでは4mとなります...
...形E3ZM-B61T形E3ZM-B81T形E3ZM-B66T形E3ZM-B86T形E3ZM-B61T-C 形E3ZM-B81T-C 形E3ZM-B66T-C 形E3ZM-B86T-C ○ 形E3Z-B ボリウム 形E3Z-B61形E3Z-B81形E3Z-B66形...
...ズ 縦22㎜x横195㎜ 形E39-RS4 可 縦46㎜x横108㎜ 形E39-RS5 可 商品情報 取り付け金具・スリット・反射板 形E39-L/-S/-R光電センサ代表例 形E3Zシリーズ代表例 形E3Tシリーズ 関連FAQ 反射板の使用周...
...確認をおすすめします。 商品情報 取りつけ金具、スリット、反射板 形E39-L 形E39-S 形E39-Rアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3T 関連FAQ 反射板(...
...に曇り止め効果のあるコーティングを施しています。検出距離は、形E39-R1と同じです。例えば、アンプ内蔵光電センサ 形E3Z-R□□タイプでの検出距離は、形E39-R1、形E39-R1K、共に3mです。 商品情報 取りつけ...