| IAグローバル検索 |
...为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号 G3VM-353A G3VM-353D G3VM-353B G3VM-353E 单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 VIF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10μAVR=5V 端子间电容CT...
...为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号 G3VM-354C G3VM-354F G3VM-355CR G3VM-355FR 单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 V IF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10μAVR=5V 端子间电...
...各项目为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号G3VM-61H1 G3VM-201H1 G3VM-351H G3VM-353H G3VM-401H单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 V IF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10AVR...
...时满足多条件。 项目符号 G3VM- 62J1 G3VM- 202J1 G3VM- 355JR G3VM- 352J G3VM- 354J G3VM- 402J 单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 V IF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10AVR=5V 端子间电容CT...
...标。 各项目为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号G3VM-201G G3VM-201G1 G3VM-201G2 G3VM-S5单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 1.1 1.0 V IF=10mA标准1.15 1.27 1.15 最大1.3 1.4 1.3 ...
...⧥ູᓜ(đ) 䘔㔣䍕䖳⭫⍷ Ц mAЧ 100 80 60 40 20 0 -20 -40 0 20 40 60 80 100 G3VM-601G G3VM-601G1 δᴶཝٲεIF - VF LED↙ੇ⭫ু(V) L E D↙ੇ⭫⍷ Ц mAЧ 0.8 1 1.2 1.4 0.1 1 10 100 Ta=25đ G3VM-601G1 G3VM-601G δᒩൽٲε ...
... G3VM-61DR1 G3VM-101AR G3VM-101DR G3VM-101AR1 G3VM-101DR1 G3VM-201AR G3VM-201DR 单位条件输入侧 LED正向电压 VF 最小1.18 1.5 1.18 1.5 1.18 1.5 VIF=10mA标准1.33 1.64 1.33 1.64 1.33 1.64 最大1.48...
...的指标。 各项目为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号G3VM-41GR8 G3VM-61VR G3VM-61GR2单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.18 1.1 1.18 VIF=10mA标准1.33 1.27 1.33 最大1.48 1.4 1.48 ...
...为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号 G3VM-401BY G3VM-401EY G3VM-601BY G3VM-601EY 单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1 V IF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10AVR=5V 端子间电...
...立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号 G3VM-2L G3VM-2FL G3VM-WL G3VM-WFL G3VM-351GL单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 V IF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10A G3VM-2L/2FL/WL/W...
...3VM- 21GR G3VM- 21GR1 G3VM- 41GR6 G3VM- 41GR4 G3VM- 41GR5 G3VM- 81GR G3VM- 81GR1 单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 V IF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10AVR=5V 端子间电容CT标准15 pF V...
...标。 各项目为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号G3VM-21LR G3VM-21LR10 G3VM-21LR1 G3VM-21LR11单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 1.15 1.0 V G3VM-21LR10:IF=5mA G3VM-21LR/21LR1/...
...立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号G3VM-41LR10 G3VM-41LR6 G3VM-41LR11 G3VM-41LR4 G3VM-41LR5单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.15 1.0 1.15 1.0 V G3VM-41LR4/41LR5/41LR6: IF=10mA G...
...的指标。 各项目为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号G3VM-61LR G3VM-81LR G3VM-101LR单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 V IF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10μAVR=5V 端子间...
...动作条件的指标。 各项目为独立条件,非同时满足多条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号G3VM-81G1单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.0 V IF=10mA标准1.15 最大1.3 反向电流IR最大10AVR=5V 端子间电容CT标准15 p...
...。 各项目为独立条件,并非同时满足的复合条件。 ■绝缘结构尺寸项目符号G3VM-61HR G3VM-61HR1 G3VM-61HR2单位条件输入侧 LED正向电压VF 最小1.18 1.50 VIF=10mA标准1.33 1.65 最大1.48 1.80 反向电流IR最大...
...行。 (需要外接二极管) 电源A、B,请使用相同型号的电源。 •电源A、B的输出电压,设定时请高出二极管D1、D2正向电压 (VF)的下降量。 此外,二极管会导致电源输出电流(IOUT)·二极管正向电压(...
...ltages of Power Supplies A and B higher to compensate for the decrease of the forward voltages (VF) of diodes D1 and D2. Also, there will be a power loss equivalent to the output current (Iou...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/s8ex_t048-e1_8_2_csm1001341.pdf
...产品进行备份运行。 备份运行时,请按下图所示安装二极管。 二极管的选择标准如下表所示。 •二极管D1、D2的正向电压(VF)下降多少,产品A及产品B的输出电压就升高多少。 •二极管会产生产品的输出电流(IOUT)×...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/s8fs-c_sgtc-cn5-060_2_2.pdf
...s A and B output must be set higher only by a value equivalent to the drop in forward voltages (VF) of diodes D1 and D2. •Power loss occurs equivalent to the Power Supply output current (IOUT...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/s8fs-c_t062-e1_4_1_csm1045833.pdf