| IAグローバル検索 |
...FAQ000130040 相当品は、H5CC-L8 をご検討ください。■主な仕様比較・同じ48角サイズですが、外形寸法が異なります。・接点容量は同等です。・桁数が 4桁 → 6桁 になります。・端子配置は同等です。・ソケッ...
...FAQ000130041 相当品は、H5CC-A11 をご検討ください。■主な仕様比較・同じ48角サイズですが、外形寸法が異なります。・接点容量は同等です。・桁数が 4桁 → 6桁 になります。・端子配置は同等ですが、ロッ...
...FAQ000130046 相当品は、H5CC-L8D をご検討ください。■主な仕様比較・同じ48角サイズですが、外形寸法が異なります。・接点容量は同等です。・桁数が 4桁 → 6桁 になります。・端子配置は同等です。・ソケ...
...FAQ000130047 相当品は、H5CC-A11Dをご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、外形寸法が異なります。・接点容量は同等です。・桁数が 4桁 → 6桁 になります。・端子配置は同等ですが、...
...FAQ000130062 相当品は、H5CC-ASD をご検討ください。■主な仕様比較・同じ48角サイズですが、外形寸法が異なります。・端子配置が異なります。・出力の開閉容量は同等です。・桁数が 4桁 → 6桁 になります...
...FAQ000130968 仕様が近い商品として、H5CC-AU をご検討ください。■主な仕様比較・パネルカット寸法は同等ですが、奥行など外形寸法が異なります。・端子配置が異なります。・表示桁数が 4桁 → 6桁 になりま...
...FAQ000130985 仕様が近い商品として、H5CC-ASD をご検討ください。■主な仕様比較・パネルカット寸法は同等ですが、奥行など外形寸法が異なります。・電源電圧範囲が DC12~24V → AC24V/DC12~48V になりま...
...FAQ000132356 推奨代替品は、H5CC-L8 をご検討ください。■主な相違点/留意点・外形寸法、端子配置は同等です。(既存ソケットはそのまま流用可能です。)・操作方法が異なります。・外装色:ライトグレー →...
...FAQ000132357 推奨代替品は、H5CC-L8D をご検討ください。■主な相違点/留意点・外形寸法、端子配置は同等です。(既存ソケットはそのまま流用可能です。)・操作方法が異なります。・外装色:ライトグレー ...
...FAQ000132360 推奨代替品は、H5CC-AD をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きが短くなります。・端子配置が一部異なります。・キープロテクト機能のON/OFFは、外部入力からス...
...FAQ000132364 推奨代替品は、H5CC-A をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きが短くなります。・端子配置が一部異なります。・キープロテクト機能のON/OFFは、外部入力からス...
...C100-240減算タイプH5CN-YAN AC100-240、H5CN-YBN AC100-240、H5CN-YCN AC100-240、H5CN-YDN AC100-240 推奨代替品は、H5CC-L8 をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きなど外...
...H5CN-XDN DC12-48減算タイプH5CN-YAN DC12-48、H5CN-YBN DC12-48、H5CN-YCN DC12-48、H5CN-YDN DC12-48 推奨代替品は、H5CC-L8D をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きなど...
...2706 対象形式H5CN-XANM AC100-240、H5CN-XBNM AC100-240、H5CN-XCNM AC100-240、H5CN-XDNM AC100-240 推奨代替品は、H5CC-A11 をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きなど外...
...FAQ000132707 対象形式H5CN-XZNS AC100-240、H5CN-XANS AC100-240 推奨代替品は、H5CC-L8S をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きなど外形寸法が異なります。・端子配置は同...
...FAQ000132711 対象形式H5CN-XZNS DC12-48、H5CN-XANS DC12-48 推奨代替品は、H5CC-L8SD をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きなど外形寸法が異なります。・端子配置は同等...
...FAQ000133322 相当品は、H5CC-L8E をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きなど外形寸法が異なります。・電源電圧:AC/DC100~240V → AC100~240V・接点容量は同等です。・無...
...FAQ000133323 相当品は、H5CC-L8ED をご検討ください。■主な相違点/留意点・同じ48角サイズですが、奥行きなど外形寸法が異なります。・電源電圧:AC/DC12~48V → AC24V/DC12~48V・接点容量は同等です。・...
...FAQ000133799 推奨代替品として、H5CC-AU をご検討ください。■主な仕様比較/留意点・外形、取り付け寸法が異なります。(埋め込み取付用アダプタY92F-45 を使用することで同じ取り付け寸法となります。) ...
...・タイマH3YN ソリッドステート・タイマp)H3DK-M / -S ソリッドステート・タイマ)H3DK-F ソリッドステート・タイマデジタルタイマH5CC デジタルタイマH5CZ デジタルタイマp)H5CX-□-N デジタルタイマカウン...