| IAグローバル検索 |
...マでは、セット値に対する割合で規定しています。出力形態、電源スタート/信号スタートによって精度が異なります。 ◆例 H5CC-A□、H5CX-A□-N 接点出力タイプ → 「±0.005%±0.03s以下」が該当します。 項...
...FAQ02984 H5CC-A□、H5CC-L□、H5CX-A□-N、H5CX-L□-N、H5CZシリーズをご検討ください。(表1)(表2)にて動作をご確認の上、(表3)で可能な機種をお選びください。(表1)ツインタイマ 動作モー...
...ディレー(電源保持動作)・シグナルオンディレー(電源リセット動作)機種によって設定時間範囲が異なります。 (表2) (表3) H5CC(表4) H5CX (表5) H5CZ ■アナログタイマ(表1)アナログタイマ 基本動作と対...
...仕様やリセット方法はお使いになる機種、動作モードにより異なります。例1H3CR-F8 のリセット方法 ・電源をOFFにする。例2 H5CC-A、H5CX-A-N *1 使用する動作モードによりリセット方法が異な...
...産終了品)がございます。ただし、出力はなく、表面取付、DINレール取付はできません。・出力が必要な場合は、デジタルタイマ H5CCシリーズ、H5CXシリーズ、H5CZシリーズの積算動作 の使用をご検討くださ...
...。(表2) デジタルタイマ 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン 表シリーズサイズ(表2-1)H5CZシリーズ 縦48x横48(表2-2)H5CC、H5CX-□-Nシリーズ (表2-3)H3CAシリーズ (表2-4)H5CNシリーズ(表2-5)H5...
...N、H7ER-N、H7CX、H7CZ、H7CN、H7AN、H7GP、H8BM、H8GN ・タイマ/タイムスイッチ H3CR、H3DT、H3DT、H3Y、H3YN、H3RN、H3DK、H3DS、H5CC、H5CZ、H5CX、H3CA、H5CN、H5AN、H5S、H5F、H5L、H3FA、H3AM、H3M、...
...になった場合はリセットが優先されます。動作例は以下をご覧ください。 ■タイマ 動作例 シリーズ動作デジタルタイマH5CC-A□H5CX-A□-N H5CX-B□-N◆動作モード:Aモード(シグナルオンディレー 電源リセッ...