| IAグローバル検索 |
...さい。(端子台・台座・ベース)■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。MY/MYK/MYQ・MYH データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(B...
...さい。(端子台・台座・ベース)■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。MY/MYK/MYQ・MYH データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(B...
...さい。(端子台・台座・ベース)■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。MY/MYK/MYQ・MYH データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(B...
...ど交流2線式(表3)E2E-X□Y□-□●形式例 E2E-X2Y1 E2E-X5Y1 E2E-X10Y1 E2E-X2Y2 E2E-X5Y2 E2E-X10Y2 などTL-N□YE2K-□MY□直流3線式NPN(表4)E2E-X□C□□ (E2E NEXTシリーズ)●形式例 E2E-X2C18 E2E-...
...種類、電圧、電流値をご確認の上、「開閉容量の最大値」のグラフにて開閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリー...
...数:4極です。c接点(コモン、a接点、b接点)が4組あります。(4c接点) ・端子配置図 (13、14はコイルです) 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ...
...合、ソケットは別売りとなりますのでご注意ください。取り付け方法・配線方法をご確認の上、ご選定ください。 商品情報 MYシリーズLYシリーズG2R-?-S 関連FAQ リレーを選定したい。リレーの本体のコイル電...
...ク放電により、オゾンが発生し、窒素と水分とに反応し硝酸を生成し、接触不良となります。 商品情報 一般リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ代表例 ...
...イル焼損などの問題が発生することがあります。 DC100V AC100V チャタリングして、正常動作しません。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RV...
...。接点定格が5Aの場合、下図の様に負荷1、負荷2 共に5Aの抵抗負荷を接続することができます。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリー...
...ーズ押しボタンスイッチ 代表例 φ16 形A16シリーズ押しボタンスイッチ 代表例 φ22(φ25) 形A22NNシリーズ一般リレー 代表例 形MYシリーズ一般リレー 代表例 形LYシリーズソリッド・ステート・リレ...
...開閉、コントローラとの信号伝達などI/O用途に幅広く使用できる汎用的な商品です。 G3RV G3F/G3FD 特徴汎用の一般リレー(MY、LY、MK、G2R、G2RV、G7T)と同一形状で置き換えが容易です。形式ごとに交流負荷...
...種類、電圧、電流値をご確認の上、「開閉容量の最大値」のグラフにて開閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシ...
...生する可能性があります。 AC100/110のような定格電圧の場合は、高い方の電圧を基準とします。 ■例 MY2 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリ...
...ている時間をバウンス時間といいます。 動作時間、復帰時間にはバウンス時間は含まれません。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ...
...るためには、ONさせる時は、定格電圧の●%以上を印加し、OFFさせる時は、定格電圧の△%以下の電圧になる様にしてください。【例】MY(DCコイル)の場合 動作電圧80%以下、復帰電圧10%以上(コイル温度が...
...め、ソケットの端子番号とは逆になりますが、リレーをソケットに挿入すれば、端子番号は一致します。 商品情報 リレーMYシリーズLYシリーズG2R-?-Sシリーズ ? リレー本体に書かれている端子配置と ソケ...
...のワット数は、参考値です。必ず実使用回路で、ご確認ください。・ 浮遊容量は実測にてご確認ください。 商品情報 代表例 形MY代表例 形LY 関連FAQ リレー 電源からリレーまでの距離が長く復帰しないリ...
...イン 2)橙の横線:DC抵抗負荷のグラフと 1)の青い縦線の交点を通るライン 3)橙色の線 → 2.5A 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RV...
...も、瞬間的に1つの接点に全負担がかかってしまいます。この様な使い方は避けてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連...