| IAグローバル検索 |
...スが付着したり、内部に侵入している形跡が認められた場合は、リレーを交換してください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関...
...ON/OFFを制御するセンサやスイッチ、マイコンの誤動作による高頻度開閉。3.負荷の短絡電流 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関...
...℃であり、リレーコイルの定格電圧通電による発熱はこれ以下となるように設計されています。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リ...
...横にすると負荷開閉カーボンが異極間に堆積し、絶縁劣化から焼損に至る場合があります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ代表例...
...ル芯線同士が導通することでコイル線に過電流が流れ、さらに異常発熱し、断線に至ります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関...
...主な接触不良の原因となります。一般的に使用される銀接点は容易に酸化してしまいます。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連F...
...ク放電により、オゾンが発生し、窒素と水分とに反応し硝酸を生成し、接触不良となる。 こちら 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ ...
...ちら SSRで駆動している場合SSRの漏れ電流の影響で復帰不良となる場合があります。 こちら 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関...
...ます。 1個のリレーで大きな負荷と微小負荷を同時に開閉することは避けてください。 商品情報 一般リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連...
...態で強制的に接点を動作させる機構です。リレーシーケンス回路の動作チェック等にご利用いただくと便利です。■例:MY(S)シリーズ ◆ MY(S)シリーズのラッチングレバーの動作 定常 モード1(モーメ...
...形基本スイッチ 代表例 形VXシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズ一般リレー 代表例 形MYシリーズ一般リレー 代表例 形LYシリーズ一般リレー 代表例 形G2R-?-Sシリ...
...れの使用周囲温度、使用周囲湿度の範囲でお使いください。 種類代表的なシリーズ熱帯処理形の有無リレー、ソケットMYなど×過去にご用意がございました。こちらのFAQをご参照ください。レベル機器 (フロート...
...とが可能です。本操作でファイルロギングを開始すると、画像データはパソコンの以下のフォルダに格納されます。¥My Documents¥OMRON FQ¥SDCard¥センサ名¥LOGIMAGE¥・連続計測で計測を行っているとき...
...定ください。微小負荷レベルでのご使用の場合、接点材質、接触方式により信頼性が異なってきます。 商品情報 代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ ...
...はできない構造になっています。 フィンガープロテクトについては、こちら をご参照ください。 ?商品情報 共用ソケットMY 関連FAQ ソケットのフィンガープロテクト構造とはどのようなものですか? 表面...
...タの開閉はできません。 ・例2 LY2 DC24 定格負荷はAC110V 7.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4))です。 AC100V、5Aのモータの開閉は可能です。 商品情報 形MY形LY 関連FAQ 形MYはDC100Vの負荷を...
...電圧、VACは交流電圧を表します。例:形MY2N 24VDC:正しい形式は形MY2N DC24 です。 形MY4N 12VAC:正しい形式は形MY4N AC12 です。 商品情報 代表例 形MY代表例 形LY代表例 形G2R-□-S 関連FAQ リレ...
...が4万時間です。 ■ご参考 リレーのメンテナンスの考え方 こちら リレーの寿命の判断の目安 こちら 商品情報 代表例 形MY代表例 形LY代表例 形G2R-□-S 関連FAQ リレーが動作不良になる原因にはどの...
...路で使用する場合 ・周囲温度:40℃の場合 (40℃+40℃) < 120℃ ・周囲温度:70℃の場合 (70℃+30℃) < 120℃ 商品情報 形MY形LY形G2R-□-S形G7T形MK形MK-S形MK-S(X)形MK...
...シュイン端子台です。配線作業負荷と工数を低減します。仕様、使い方についてはこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 MY共用ソケットLYG2R-□-S 関連FAQ PYFZ、PTF、PYF、P2RFの短絡バーはありますか?PYFZ...