| IAグローバル検索 |
...、新タイプ共通の変更点です。その他、詳細の仕様等につきましては各データシートをご確認ください。WL データシートWL-N/WLG データシート WLCA12-2N、WLCA12-2-Nの主な違いを教えてください。 - 製品に関...
....18N 外形寸法図 (単位:mm) ■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート ここでいう相当品とは、基本性能が相当のものを意味し...
...す。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。D4B-□NデータシートWL-N/WLGデータシート D4B-2115N 外形寸法(単位:mm) WLG12 外形寸法(単位:mm) ここ...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性8LS152-JWLNJ-N動作に必要な力(OF)最大1.4N1.47N...
...ド)・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性AZ5106WLNJ-NWLNJ-2-N動作に必要な力(OF)最大1.3...
...す。・接点定格は同等です。 ■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性AZ5128WLCA12-2-N動作に必要な力(OF)最大8.83N1...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性8LS125-JWLNJ-S2-N動作に必要な力(OF)最大0.28N0...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS3-JWLCA12-2N-N動作に必要な力(OF)最大13.4N1...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS-J500WLCA2-N動作に必要な力(OF)最大8.9N13.3...
...10A → 5A に小さくなります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS19-JWLGCA2動作に必要な力(OF)最大13.4N13.3...
...10A → 5A に小さくなります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS-J550WLG2動作に必要な力(OF)最大8.9N9.81N...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS-J50WLCA2-2-N動作に必要な力(OF)最大8.9N13....
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS-J503WLCA12-2N-N動作に必要な力(OF)最大8.9N...
...。・動作特性が異なります。 ■お願いその他詳細仕様をカタログ(データシート)にてご確認の上、ご検討をお願いいたします。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS1-JHWLCA2-TH-N動作に必要な力(OF)最大13.4...
...ます。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。D4A-□N データシートWL-N/WLG データシート 動作特性AZ8169D4A-3115NWLNJ-S2-N動作に必要な力(OF)最大...
...・動作特性が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性AL-S11WLNJ-N動作に必要な力(OF)最大1.5N1.47N動作...
...定格電圧:AC/DC12~125V → AC/DC10~115V■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS1-JECWLCA2-LD-N動作に必要な力(...
...点定格はほぼ同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性5LS1-JWLD2-N動作に必要な力(OF)最大26.7N26.67Nもど...
...点定格はほぼ同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性2LS1-JWLD18-N動作に必要な力(OF)最大26.7N26.67Nも...
...点定格はほぼ同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS10-JWLCL-N動作に必要な力(OF)最大1.4N1.39Nもど...