| IAグローバル検索 |
...点定格はほぼ同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート(※WLSD21-Nはデータシート非掲載品です。) 動作特性3LS1-JWLSD...
...定格電圧:AC/DC12~125V → AC/DC10~115V■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性2LS1-JECWLD18-LD-N動作に必要な力(...
...ーコイル)・電動機負荷:モータなどの大きい突入電流のある負荷 商品情報 マイクロスイッチ形Z形V形SS形X形WL形WL-N / WLG形D4C形D4CC 関連FAQ 接点の開閉容量が負荷の種類によって違うのは、なぜですか...
...ティ・リミットスイッチD4N-□R 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチスイッチ?リミットスイッチ?汎用タテ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッ...
...形基本スイッチ)D2JW シール形極超小形基本スイッチD2FW-G M4取付 シール形基本スイッチリミットスイッチ?汎用タテ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチH...
...形基本スイッチ)D2JW シール形極超小形基本スイッチD2FW-G M4取付 シール形基本スイッチリミットスイッチ?汎用タテ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチH...
...灯付は対応できません。 (ランプカバーの耐食性、耐寒性、耐熱性が保証できないため)-:ご用意しておりません。 商品情報 形WL-N/WLGシリーズ 関連FAQ WLCA2-2□-N レバーのみ、ヘッドのみ、レバーなし...
...てはこちらのFAQをご覧ください。*5 ランプカバーの形式、電圧仕様についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 形WL-N/WLG形WL 関連FAQ 形WL、形WL-Nシリーズの接点の仕様を教えてください。形WLシ...
...形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。代替品の確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 形WL-N / WLGシリーズ 関連FAQ レバーが右側に倒れた時にだけ信号がとれるリミットスイ...
...形、高精度形は、2016年9月に生産を終了しました。 代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 形WL-N/WLGシリーズ形XS2形XS5 関連FAQ リミットスイッチをコネクタ接続で使用し...
...ください。*7 NCはコネクタの②ですが、コモンはコネクタピンに接続されていません。NOのみでお使いください。 商品情報 WL-N/WLG 関連FAQ リミットスイッチをコネクタ接続で使用したい。どのような方法が...