IAグローバル検索 |
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) K3GN-NLT1-FLK DC24V No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)...
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) K3GN-PDC DC24V No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certificationShip/?keyword=K3GN-PDC DC24
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) K3GN-PDC-FLK DC24V No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certificationShip/?keyword=K3GN-PDC-FLK DC24
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) K3GN-PDT2 DC24V No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certificationShip/?keyword=K3GN-PDT2 DC24
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) K3GN-PDT2-FLK DC24V No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)...
...ることはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)デジタルパネルメータ 表示がずれます。何か...
...ープンコレクタ出力のセンサ1台にデジタルパネルメータを複数台接続できますか? (形K3HB-R 形K3HB-F 形K3HB-C 形K3MA-F 形K3GN)形K3HB-Rシリーズで、現在値を外部に出力したい。設定を教えてください...
...電流 ・カタログ掲載例 形K3HB-R カタログの「■性能」欄に掲載しています。 シリーズ負荷電流形K3HB-R20mA形K3HB-P20mA形K3HB-C20mA形K3MA-F 16mA 形K3GN 15mA ■お願い設定パラメータの詳細、操作手順等...
...続可能な台数の計算方法 ■デジタルパネルメータ:K3HB-R、K3HB-P、K3HB-C、K3MA-F ・入力インピーダンス :10KΩ・ON電圧の最小値 :DC4.5V * 注意 K3GNは、パルス入力で使用する場合、電圧パルスの...
...メータ 表示がずれます。何か対策はありますか?【ティーチング機能】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-R 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)温度やカウント値、電流値などを計測して大きく表...
...式 測定精度 = ±0.15%x400.0V = ±0.0015x400.0V = ±0.6V * 30V入力時の測定精度は、±0.6V となります。【例2】形K3GN・入力レンジ(計測範囲と測定精度)【例2-1】入力レ...
...ることはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)デジタルパネルメータ 測定精度の読み方(FS、...
...ルメータ 形K3HB-P 機能がありません。積算/加減算パルスメータ 形K3HB-C 機能がありません 小型デジタルパネルメータ 形K3GN ■機能を使用できる条件 パルス入力で使用する場合のみ使用できます。■動作電...
...転・速度・流量指示計/指示警報計温度入力?K3HB-H 温度パネルメータK3MA-L 温度指示計/指示警報計電圧/電流/パルス信号入力K3GN 小型デジタルパネルメータ??????? 関連FAQ デジタルパネルメータ 比較出力...
...用し、送り出し長さを○○○○.○mm で表示 K3MA-F ベルトコンベアの速度をm/min の単位で表示する。 電圧/電流/パルス信号入力タイプ K3GN - *1 K3TE K3TF K3TGシリーズは、2016年3月生産を終了しました。...
...○ ○ ○ 形K3HB-P ○ ○ - 形K3HB-C ○ ○ - 形K3MA-F ○ - ○ 温度入力形K3HB-H ○ ○ *1 ○ 形K3MA-L ○ - - 電圧・電流パルス信号入力形K3GN ○ - - - 機能がありません。*1 形K3HB-X、V、Hの設定範囲は、0~199...
...避けるため電源ライン、負荷ラインから離してください。 例:アナログ信号入力の場合 対象形式:形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3TE* 形K3TF* * 形K3TE 形K3TFシリー...
...ることはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形H7CX-A□-N、形H7BX 加算、減算、加減算の...
...値に換算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (K3HB-X K3HB-S K3HB-V K3HB-R K3HB-P K3HB-C K3MA-J K3MA-F K3GN)デジタルパネルメータ 測定精度の読み方(FS、...
...してもキー操作にて微調整する事が可能です。)稼働状態を確認しながら設定したい場合に便利です。 ・形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN の場合 ティーチング機能はスケーリング入力値の設定時に使用できま...