IAグローバル検索 |
...メータ 表示がずれます。何か対策はありますか?【ティーチング機能】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-R 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)デジタルパネルメータ 0付近での表示のふらつきを...
...ることはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形K3HB-Rシリーズで、現在値を外部に出力した...
...ープンコレクタ出力のセンサ1台にデジタルパネルメータを複数台接続できますか? (形K3HB-R 形K3HB-F 形K3HB-C 形K3MA-F 形K3GN)電圧(パルス)出力のセンサ1台にデジタルパネルメータを複数台接続でき...
...圧*4?形K3HB-SSD-ABCD1*2○??形K3HB-SSD-A-DRT1??○DeviceNetシリーズ対象機種判定出力*1リニア出力通信RS-232CRS-485DeviceNet形K3GNサイズ:縦24 x 横48㎜形K3GN-NDC形K3GN-PDC形...
...定パラメータを教えてくださいデジタルパネルメータ 比較出力とは何ですか? (形K3HB-X 形K3HB-R 形K3HB-H 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3MA-L)デジタルパネルメータ MAX値、M...
...ることはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形H7CXに直流2線式のセンサを接続したい。商品...
...転・速度・流量指示計/指示警報計温度入力?K3HB-H 温度パネルメータK3MA-L 温度指示計/指示警報計電圧/電流/パルス信号入力K3GN 小型デジタルパネルメータ 関連FAQ 商品の注文方法を教えてください。また、...
...CC-A形H7CX-A□-N形H7CZ形H7BX 関連FAQ デジタルパネルメータ 比較出力とは何ですか? (形K3HB-X 形K3HB-R 形K3HB-H 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3MA-L) カウンタで任意の値か...
...メータ 表示がずれます。何か対策はありますか?【ティーチング機能】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-R 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN) K3HB-H、K3MA-Lで温度補正をする方法を教えてくだ...
...FAQ06155 デジタルパネルメータ:形K3HB-X、-S、-V、-H、形K3GNは、工場出荷時に正しく校正しており、通常はお客様での校正は不要です。お客様での校正が必要な場合には、アナログ入力を校正する機能を持っ...
...って直接設定が可能です。 種類シリーズ入力タイプ入力可能な アナログ電流/電圧形式小型デジタルパネルメータ形K3GN直流電圧/電流 /NPN入力4~20mA1~5V±5V±10v形K3GN-NDC-FLK*1形K3GN-...