| IAグローバル検索 |
... 溝槽型 EE-SX95 EE-SPX303N / SPX403N EE-SX77 / SX87 EE-SX47 / SX67 EE-SX97 EE-SPX74 / SPX84 EE-SPX-W Top of page...
https://www.omron.com.tw/products/family/3199/specification.html
...套筒壓接端子1.5mm 2 ×2、可同時鎖合 外殼塗裝顏色 N1.5 外殼材質 PC+ABS UL94-V0 安裝方法 鋁軌式安裝 外觀尺寸 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 設定範圍 K8AK-TH11S型 選擇℃為單位 選擇°F為單位 K8AK-TH12S型 選...
https://www.omron.com.tw/products/family/3241/specification.html
...D、[DEBUG] LED、[TS] LED、[RUN] LED [FS] LED、[VALID] LED、[DEBUG] LED、[TS] LED、[RUN] LED 外觀尺寸 30 (W) × 100 (H) × 71 (D) I/O電源供電方式 無供電 I/O電源端子電流容量 無I/O電源端子 NX模...
https://www.omron.com.tw/products/family/3243/specification.html
...75-8GY(AWG#16用)Phoenics Contact產品 外殼塗裝顏色 N1.5 外殼材質 PC+ABS UL94-V0 重量 約150g 安裝方法 鋁軌式安裝 外形尺寸 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 允許電壓變動範圍 額定電源電壓的85~110% 允...
https://www.omron.com.tw/products/family/3376/specification.html
...ice power supply RUN output Maintenance forecast monitor AC Power Supply Unit 100 to 240 VAC 90 W No Yes No NX-PA9001 UC1, N, L, CE, RCM, KC DC Power Supply Unit 24 VDC 70 W NX-PD700...
...neral Specification Item Specifications Model NX-PA9001 NX-PD7001 Dimensions 80 × 100 × 100 mm (W × H × D) 51 × 100 ×100 mm (W × H × D) Weight 570 g 290 g Power supply voltage 100 to...
https://www.omron.com.tw/products/family/3437/specification.html
...setting) Current consumption 340 mA max. at 5 V DC Weight 97 g max. Dimensions 31 × 90 × 65 mm (W × H × D) *1. NSJ-series is no longer available to order. *2. Access via the device variables ...
https://www.omron.com.tw/products/family/3439/specification.html
...actured by LAPP) Note: A seal packing is not included. 更新日期 2015年12月3日 感測器 近接感測器 方型 E2Q6 E2S TL-W TL-N / -Q Top of page...
https://www.omron.com.tw/products/family/3454/dimension.html
...ke purchases, contact your OMRON sales representative. 更新日期 2015年12月3日 感測器 近接感測器 方型 E2Q6 E2S TL-W TL-N / -Q Top of page...
...stance. *2. When the recommended cable gland is used. 更新日期 2021年11月25日 感測器 近接感測器 方型 E2Q6 E2S TL-W TL-N / -Q Top of page...
https://www.omron.com.tw/products/family/3454/specification.html
...1極) 插拔次數 50次 外殼塗裝顏色 N1.5 外殼材質 PC UL94-V0 重量 約100g 安裝 DIN鋁軌安裝 螺絲安裝 外觀尺寸 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 容許電壓變動範圍 額定電源電壓之85~110% 容許工作頻率範圍 50/...
https://www.omron.com.tw/products/family/3492/specification.html
...1極) 插拔次數 50次 外殼塗裝顏色 N1.5 外殼材質 PC UL94-V0 重量 約100g 安裝 DIN鋁軌安裝 螺絲安裝 外觀尺寸 17.5 (W) ×90 (H) ×90 (D) mm 性能 容許電壓變動範圍 額定電源電壓之85~110% 容許工...
https://www.omron.com.tw/products/family/3493/specification.html
...) 插拔次數 50次 外殼塗裝顏色 N1.5 外殼材質 PC UL94-V0 重量 約100g 安裝 DIN鋁軌安裝 螺絲安裝 外觀尺寸 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 容許電壓變動範圍 額定電源電壓之85~110% 容許工作頻率範圍 50/60H...
https://www.omron.com.tw/products/family/3494/specification.html
...1極) 插拔次數 50次 外殼塗裝顏色 N1.5 外殼材質 PC UL94-V0 重量 約100g 安裝 DIN鋁軌安裝 螺絲安裝 外觀尺寸 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 容許電壓變動範圍 額定電源電壓之85~110% 對應規格 適用規格 E...
https://www.omron.com.tw/products/family/3495/specification.html
...) 插拔次數 50次 外殼塗裝顏色 N1.5 外殼材質 PC UL94-V0 重量 約100g 安裝 DIN鋁軌安裝 螺絲安裝 外觀尺寸 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 輸入頻率範圍 50/60Hz 過負載能力 持續輸入528V 重複精度 動作值 ±0...
https://www.omron.com.tw/products/family/3497/specification.html
...1極) 插拔次數 50次 外殼塗裝顏色 N1.5 外殼材質 PC UL94-V0 重量 約100g 安裝 DIN鋁軌安裝 螺絲安裝 外觀尺寸 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 測量精度 K8DT-TH1[][]型: 設定值±1%或±4℃ 取較大值 K8DT-TH2[]...
https://www.omron.com.tw/products/family/3499/specification.html
... 最大3 nF 迴圈電阻 最大6 Ω 外部連接端子 Push-In接線端子(16端子) I/O更新方式 自由運轉刷新方式 外觀尺寸 12 (W) × 100 (H) × 71 (D) [mm] 絕緣方式 光耦合器絕緣 絕緣阻抗 20MΩ min. (at 100 VDC) (已...
https://www.omron.com.tw/products/family/3540/specification.html
...、256ms 纜線規格 纜線類型 非隔離類型 纜線長度 最大20 m 線間靜電容量 最大3 nF 迴圈電阻 最大6 Ω 外觀尺寸 175(W)×33(H)×60(D) [mm] (49.1mm(H):包含接頭時) 絕緣方式 光耦合器絕緣 I/O電源供電方式 ...
https://www.omron.com.tw/products/family/3541/specification.html
...g method Ground to 100 Ω or less Dimensions (height × width × depth) 130.4(H) × 28.6(D) × 170.9(W) mm Weight 540 g or less Unit power supply rated voltage 24 VDC (20.4 to 26.4 VDC) Unit power...
https://www.omron.com.tw/products/family/3545/specification.html
.../性能 外觀尺寸 型錄/操作手冊/CAD/軟體 更新日期 2020年11月12日 讀寫器 一般規格 型號 V780-HMD68-ETN-TW 外觀尺寸 250 (W) ×250 (H) ×70 (D)〔mm〕(突起部、纜線除外) 電源電壓 DC24V (-1...
https://www.omron.com.tw/products/family/3630/specification.html