| Model | Color | Power
consumption (W) |
Controller * | Weight
(g) |
Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV-TCC[] | FLV-ATC[] | Diffusion
Plate |
Polarization
Plate |
||||
| FLV-BR6022W | WHITE | 1.4 | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ |
| FLV-BR6022R | RED | 1.3 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR6022B | BLUE | 1.4 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR6022IR | IR | 0.9 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR6424UV | UV | 1.8 | ○ | ○ | 70 | ○ | × |
| FLV-BR8532W | WHITE | 3.5 | ○ | ○ | 130 | ○ | ○ |
| FLV-BR8532R | RED | 3.1 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR8532B | BLUE | 3.5 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR11222W | WHITE | 4.2 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ |
| FLV-BR11222R | RED | 2.6 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR11222B | BLUE | 4.2 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR11222IR | IR | 1.8 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR11624UV | UV | 3.6 | ○ | ○ | 120 | ○ | - |
| FLV-BR14030W | WHITE | 6.1 | ○ | ○ | 140 | ○ | ○ |
| FLV-BR14030R | RED | 4.8 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR14030B | BLUE | 6.1 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR15020W | WHITE | 5.5 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ |
| FLV-BR15020R | RED | 3.1 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR15020B | BLUE | 5.5 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21222W | WHITE | 8.7 | ○ | ○ | 140 | ○ | ○ |
| FLV-BR21222R | RED | 5.0 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21222B | BLUE | 8.7 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21230W | WHITE | 8.8 | ○ | ○ | 220 | ○ | ○ |
| FLV-BR21230R | RED | 7.0 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21230B | BLUE | 8.8 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21230IR | IR | 6.1 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21230UV | UV | 7.8 | ○ | ○ | 230 | ○ | × |
| FLV-BR38037W | WHITE | 15.9 | × | ○ | 430 | ○ | ○ |
| FLV-BR38037R | RED | 11.3 | ○ | ○ | |||
| FLV-BR38037B | BLUE | 15.9 | × | ○ | |||
| FLV-BR48031W | WHITE | 21.9 | × | ○ | 460 | ○ | ○ |
| FLV-BR48031R | RED | 18.0 | × | ○ | |||
| FLV-BR48031B | BLUE | 21.9 | × | ○ | |||