Page top

E2EH-X3D1-T 2M

Proximity Sensor Ideal for High Temperatures and Cleaning Processes

Image

高温・洗浄工程向け近接センサ, M12, シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流2線式, 無極性, NO, コード引き出しタイプ, 2m

検出ヘッドサイズ M12
タイプ 円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
電源の種類 直流2線式
検出距離 3mm ±10%
設定距離 0~2.4mm
動作モード NO

Item list of E2EH

  • 定格/性能
検出ヘッドサイズM12
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
電源の種類直流2線式
検出距離3mm ±10%
設定距離0~2.4mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄12×12×1mm
応答周波数500Hz(平均値)
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~32V
漏れ電流0.8mA以下
制御出力(開閉容量)3~100mA
制御出力(残留電圧)5V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯動作表示灯(赤)、設定表示灯(黄)
動作モードNO
極性無極性
保護回路負荷短絡保護
サージ吸収
使用温度範囲0~100℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響0~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内
+70~+100℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±10%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
DIN40050-9規格 IP69K
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約80g
材質ケース: ステンレス (SUS316L)
検出面: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
締めつけナット: ステンレス (SUS316L)
コード: 耐熱PVC
付属品取扱説明書
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

  • 相互干渉

相互干渉

A: 30mm以上、B: 20mm以上

  • 周囲金属の影響

周囲金属の影響

l: 2.4mm以上、φd: 18mm以上、D: 2.4mm以上、m: 12mm以上、n: 18mm以上

  • 特性図

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

漏れ電流特性

残留電圧特性

Series

Proximity Sensor Ideal for High Temperatures and Cleaning Processes

E2EH