Mechanical Touch Switch
Image
形状・構造 |
タッチスイッチ (M10) |
---|---|
アクチュエータ |
半球プランジャ形 |
動作方式 |
スローアクション |
電気定格 |
抵抗負荷: DC5V 1mA~DC30V 30mA |
接点構成 |
1b |
ケーブル仕様 |
耐油ケーブル、2芯、5m |
保護構造 |
IP67 |
As of August 8, 2024
形状・構造 | タッチスイッチ (M10) |
---|---|
動作方式 | スローアクション |
アクチュエータ | 半球プランジャ形 φ9 樹脂プランジャ |
電気定格 | 抵抗負荷: DC5V 1mA~DC30V 30mA |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 1b |
ケーブル仕様 | 耐油ケーブル、2芯、5m 公称断面積: 0.08mm2 仕上り径: φ3 |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作速度 | 5~500mm/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 60回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 3.1Ω以下 |
絶縁抵抗 | 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC250Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC250V 50/60Hz 1min (TTP) 各端子と非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
保護構造 | IP67 |
動作に必要な力(OF) | X, Y方向: 規格値 最大 0.98mm Z方向: 規格値 最大 1.47N |
---|---|
動作までの動き(PT) | X, Y方向: 参考値 0.7mm Z方向: 参考値 0.3mm |
全体の動き(TT) | X, Y方向: 参考値 1.3mm Z方向: 参考値 1mm |
許容操作荷重 | 規格値 最大 1.96N |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
耐久曲線図
電気的:
As of August 8, 2024