Indicators
Image
種類 |
表示灯 |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ22/25mm共用) |
照光部 |
樹脂平形 赤 (透明) |
照光方式 |
LEDランプ |
端子仕様 |
プッシュインPlus端子台 |
As of July 25, 2024
種類 | 表示灯 | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ22/25mm共用) | |
操作部 | 照光部形状 | 樹脂平形 | 照光部色 | 赤 | 透明/不透明 | 透明 |
ランプ | 照光部方式 | LEDランプ | ランプ色 | 赤 | 定格電圧 | AC/DC24V | 使用電圧 | AC/DC24V±10% | 定格電流 | 12mA |
端子仕様 | プッシュインPlus端子台 | |
耐電圧 | 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm | |
耐衝撃 | 誤動作: 最大1000m/s2 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | パネル前面: IP66、NEMA4X, NEMA13 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
質量 | 約30g |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024