| IAグローバル検索 |
...G3H G3B G3F G3NA (AC input) No Phototriac G3NE G3J G3F G3H G3TA-OA Yes (See note 1.) Phototriac G3PA-VD G3PB (single phase) G3NA (DC input) G3NE Yes (See note 1.) Phototriac G3PB-2(N) (three ...
...ted heat sink enables a slim design. These relays are mainly installed in control panels. G3PJ, G3PA, G3PE, G3PH etc. SSRs with separate heat sinks 90 A or lower Separate installation of heat...
...格(TÜV認證)。 更新日期 2026年2月13日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
...格(TÜV認證) 更新日期 2015年8月8日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
...和TÜV認證。 更新日期 2015年8月8日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
...標準(-US型)。 更新日期 2017年5月23日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
...格(TÜV認證)。 更新日期 2020年4月16日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
...[][]B-[][][]型系列)。 更新日期 2015年8月8日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
...格(TÜV認證)。 更新日期 2026年2月13日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
...所需工時。 更新日期 2024年4月12日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
... Industrial Automation 產品類別 特長 種類 額定/性能 外觀尺寸 型錄/操作手冊/CAD/軟體 更新日期 2015年8月8日 可連接2台G3PA型(-VD型)。 更新日期 2015年8月8日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器...
...產品類別 特長 種類 額定/性能 外觀尺寸 型錄/操作手冊/CAD/軟體 更新日期 2015年8月8日 最多可連接2台G3PA型。 於殘留電壓、漏電流或輸入側的雜訊時,可防止SSR誤動作。 更新日期 2015年8月8日 繼電器 固...
...)規格(-US型)。 更新日期 2015年11月19日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
...g last update: November 10, 2025 Name Current flow Applicable SSR Model Short-circuit Unit 10 A G3PA-210B-VD-X G32A-D20-US 20 A G3PA-220B-VD-X G3PA-420B-VD 30 A ...
...al Automation Item list of G32A-C Voltage Detection Unit Voltage Detection Unit G32A-C Prevents G3PA Malfunction Displaying individual registered product index. Select and click for details. ...
...em list of G32A-EA Cycle Control Units Cycle Control Units G32A-EA Used in Combination with the G3PA to Enable High-precision Temperature Control Displaying individual registered product inde...
...轨安装可以缩短安装工时。 (DIN导轨安装型) AC输入单元 G32A-B 可进行AC操作的AC输入单元 电压检测单元 G32A-C 防止G3PA误动作的电压检测单元 短路单元 G32A-D 可以切断2根三相线的单元 故障检出功能内置...
https://www.fa.omron.com.cn/products/category/relays/solid-state-relays/for-heater-control/
...Specifications Dimensions Catalog last update: December 19, 2013 • Connects to a maximum of two G3PA-VD Relays. last update: December 19, 2013...
...-S (S) G2RV-ST G32A-B G32A-C G32A-D G32A-EA G3CN G3DZ G3F / G3FD G3FM G3H / G3HD G3NA G3NB G3NE G3PA G3PE(三相) G3PE(單相) G3PF G3PH G3PJ G3PW G3R-I/O G3RV-ST G3RZ G3S / G3SD G3S4 G3TA G3...
...n as well. Relays UL Certification Model Ratings Standard No. Class No. File No. Output Ratings G3PA-420B-VD --- C22.2 No.14 3211 07 LR35535 20A 400V AC G3PA-430B-VD --- C22.2 No.14 ...