| IAグローバル検索 |
...帯エリアでは、検出ができないので、センサと反射板の設定距離を設けています。その距離は機種により異なります。・形E3Z-R61 カタログ記載例 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電セ...
...FAQ02958 ■原因と対策E3Z-LSシリーズをお使いになっている場合は、はじめに次の確認をお願いします。●確認事項(形E3Z-LSシリーズの場合)BGSモード でお使いになっているかをご確認ください。BGS機...
...的な機種の応差・その他の機種については、カタログの「■定格・性能」の欄をご覧ください。 シリーズ種類形式(代表例)応差形E3Z拡散反射形形E3Z-D61 形E3Z-D66形E3Z-D8...
...法形式入り数スリット幅最小検出物体(参考値)適用形式スリット装着時の検出距離はめ込みタイプE39-S65A2枚 *1φ0.5㎜φ0.2㎜E3Z-T関連FAQを参照ください。E39-S65B2枚 *1φ1.0㎜φ0.4㎜E39-S65C2枚 *1φ2.0㎜φ...
...E39-R22シートタイプ形E39-RS10形E39-RS11 商品情報 取り付け金具・スリット・反射板 形E39-L/-S/-Rアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3T耐油光電...
...をご参照ください。・リレー・温度調節器・タイマ・状態監視機器などのロットNo.の読み方を教えてください・光電センサ(E3AS、E3Z、E3Tなど)のロットNo.の読み方を教えてください・フォトマイクロセンサ...
...較して反射効率と指向特性が良いので受光部に返ってくる光量が多く、検出距離が長くなります。参考としまして形E3Z-Rタイプ(防油タイプを除く)での検出距離は形E39-R1では3m、形E39-R1Sでは4mとなります...
...形E3ZM-B61T形E3ZM-B81T形E3ZM-B66T形E3ZM-B86T形E3ZM-B61T-C 形E3ZM-B81T-C 形E3ZM-B66T-C 形E3ZM-B86T-C ○ 形E3Z-B ボリウム 形E3Z-B61形E3Z-B81形E3Z-B66形...
...ズ 縦22㎜x横195㎜ 形E39-RS4 可 縦46㎜x横108㎜ 形E39-RS5 可 商品情報 取り付け金具・スリット・反射板 形E39-L/-S/-R光電センサ代表例 形E3Zシリーズ代表例 形E3Tシリーズ 関連FAQ 反射板の使用周...
...確認をおすすめします。 商品情報 取りつけ金具、スリット、反射板 形E39-L 形E39-S 形E39-Rアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3T 関連FAQ 反射板(...
...に曇り止め効果のあるコーティングを施しています。検出距離は、形E39-R1と同じです。例えば、アンプ内蔵光電センサ 形E3Z-R□□タイプでの検出距離は、形E39-R1、形E39-R1K、共に3mです。 商品情報 取りつけ...
...電センサ 形E3S-DB円柱型光電センサ 形E3FAアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3Tアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Z耐油・堅牢・小型光電センサ 形E3ZM-CPETボトル検出・ステンレスケ...
...いただくか、距離設定形光電センサの使用をご検討ください。 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 ステンレスケースアンプ内蔵形光...
...照ください。■L形コネクタケーブルを使用した場合のコネクタ引き出し方向 シリーズ代表的な形式引き出し方向形E3Z M8コネクタタイプ形E3Z-T66(A) 形E3Z-T86(A)形E3Z-T67 形...
...るかを確認します。7--光軸調整、感度調整後、実際の検出物体で安定した状態であることを確認してください。*2 *1 例 形E3Z-T ・入光時ONの場合:入光状態では動作表示灯(橙)が点灯します。・遮光時ONの...
...可能性があります。 商品情報 光電センサアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3Tアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zステンレスケースアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3ZM耐油・堅牢・小形光...
...性など)の違いを教えてください。(形E2E-X?D?-M1、M1G、M1J、M1GJ、-M1TJ、-M1TGJなど)形E3Tに使用するコネクタケーブルを教えてください。形E3Zに使用するコネクタケーブルを教えてください。耐油性のある...
...ん。 ■BGS機能の特長・微小な段差を検出できる・検出物体の色の影響を受けにくい・背景物体の影響を受けにくい ■例 (例1) 形E3Z-LS61 検出範囲は、「20㎜~設定距離(白画用紙、黒紙100x100㎜の場合)...
...く) *2 E3C-LDAシリーズ専用です。*3 E3NC-LH03、E3S-DBシリーズ専用です。 商品情報 取り付け金具・スリット・反射板光電センサ代表例 E3Zシリーズ代表例 E3TシリーズE3S-DB シリーズE3NC シリーズ ...
...い。 商品情報 耐油光電センサ E3ZR-C耐油ファイバユニット E32-T11NF耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-Cアンプ内蔵形光電センサ E3Z耐油・長距離光電センサ E3S-C距離設定形光電センサ E3S-CL2ファイ...