| IAグローバル検索 |
...FAQ000128968 相当品は、E3T-ST13R 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 5.5×15.9×6.5mm→7×18.5×9.5mm・取付ピッチ:異なります。・検出距離...
...FAQ000128970 相当品は、E3T-ST12R 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 5.5×15.9×6.5mm→7×18.5×9.5mm・取付ピッチ:異なります。・検出距離...
...FAQ000128971 相当品は、E3T-ST14R 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 5.5×15.9×6.5mm→7×18.5×9.5mm・取付ピッチ:異なります。・検出距離...
...FAQ000128972 相当品は、E3T-ST11R 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 5.5×15.9×6.5mm→7×18.5×9.5mm・取付ピッチ:異なります。・検出距離...
...FAQ000128973 相当品は、E3T-ST13R 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 5.5×15.9×6.5mm→7×18.5×9.5mm・取付ピッチ:異なります。・検出距離...
...FAQ000128974 相当品は、E3T-ST12R 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 5.5×15.9×6.5mm→7×18.5×9.5mm・取付ピッチ:異なります。・検出距離...
...FAQ000128975 相当品は、E3T-ST14R 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 5.5×15.9×6.5mm→7×18.5×9.5mm・取付ピッチ:異なります。・検出距離...
...FAQ000128982 相当品は、E3T-SL21M 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 11×45×45mm→7×24.5×12.8mm・取付ピッチ:16mm 同じ、取付穴寸法は異...
...FAQ000129006 相当品は、E3T-CD11 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 φ8×39mm→M6×30.3mm 取付穴加工寸法 φ9±0.5mm→φ6.5+0.5mm・検出距...
...FAQ000129007 相当品は、E3T-CD11 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 M10×39mm→M6×30.3mm 取付穴加工寸法 φ11±0.5mm→φ6.5+0.5mm・検出...
...ご参照ください。・リレー・温度調節器・タイマ・状態監視機器などのロットNo.の読み方を教えてください・光電センサ(E3AS、E3Z、E3Tなど)のロットNo.の読み方を教えてください・フォトマイクロセンサの...
...ご参照ください。・リレー・温度調節器・タイマ・状態監視機器などのロットNo.の読み方を教えてください・光電センサ(E3AS、E3Z、E3Tなど)のロットNo.の読み方を教えてください・フォトマイクロセンサの...
...。 ダイオードを挿入することによって、電源の電流容量分まで接続することが可能です。 商品情報 代表例 形E3Z代表例 形E3T 関連FAQ アンプ内蔵形の光電センサ 出力のAND接続(直列接続)はできま...
...合わせることができます。ただし、以下の場合は、組み合わせできませんのでご注意ください・専用反射板を用いる機種(E3T、E3ZM-Bシリーズなど)では、他の反射板と組み合わせることはできません。また、専用...
...度にて検出した値です。 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 ステンレスケースアンプ内蔵形光電センサ 形E3ZM代表例 耐油・堅牢・...
...る場所 商品情報 光電センサ 仕様・条件検索代表例 アンプ分離形 形E3NC代表例 アンプ分離形 形E3C代表例 アンプ内蔵形 形E3T代表例 アンプ内蔵形 形E3Z代表例 電源内蔵形 形E3JK代表例 電源内...
...オンイメージ動作チャート 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ E3T代表例 距離設定形光電センサ E3Z-LS代表例 距離設定形光電センサ E3AS-HL / ...
...品情報 センサコントローラ 形S3D2光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T 関連FAQ アンプ内蔵形の光電センサ 出力のOR接続(並列接続)はできますか?テ...
...。*3 検出距離は形E39-R1S使用時の距離です。また、センサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。(表2) 形E3Tシリーズ (形E3T-SR)・形E3Tシリーズは,全機種、...
...3 NEMA(National Electrical Manufacturers Association:米国電機工業会)規格*4 ISO13849-1(PLc、cat1)適合時の保護構造は、E3T-STシリーズはIP54、E3T-FTシリーズはIP67です。2023年12月認...