| IAグローバル検索 |
...発生源が近くにある時。 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 AC/DC電源フリータイプ光電センサ 形E3JK 関連FAQ テスト機を借りた...
...~100mA:2V以下→ 問題ないと判断できます。 商品情報 代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3S-A代表例 スマートファイ...
...光の広がりを抑え、相互干渉を回避します。ただし、検出距離が短くなります。●対象機種【電源内蔵形】E3JM【アンプ内蔵形】E3S-C、E3T、E3Z光軸をずらす受光器に他のセンサの光が入光する恐れがある場合は...
...討ください。 保護構造IP67以上の機種についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 光電センサ代表例 形E3Z代表例 形E3T代表例 AC/DC電源フリータイプ光電センサ 形E3JK 関連FAQ ■保護構造(全商...
...(参考値)を目安にしてください。 商品情報 アンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3T 関連FAQ テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか?光電セ...
...いよう、ご注意ください。 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 AC/DC電源フリータイプ 光電センサ 形E3JK代表例 AC/DC電源フリ...
...半径 備考 形E3ZRフッ素樹脂ケーブル φ3.6 22㎜個別に規定。形ZX0/形ZX1ビニル絶縁丸形ロボットコード φ6.5 39㎜個別に規定。形E3T-ST□ビニル絶縁丸形コード φ2.4 7.2㎜ コード径の3倍形...
...数ですが、カタログにてご確認下さい。 商品情報 光電センサアンプ内蔵形光電センサ 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ 形E3T 関連FAQ 形E3Z-T?(透過形)のセット形式と投光器のみ、受光器のみの形式を確認...
...グ記載例 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3T 関連FAQ テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか?光電センサ...
...160㎜ (黒紙100x100㎜)形E3Z-LS63 形E3Z-LS83形E3Z-LS68 形E3Z-LS88●応差 設定距離の2%以下●設定距離 20~80㎜ (白画用紙25x25㎜)形E3T拡散反射形形E3T-FD11 形E3T-FD...
...法形式入り数スリット幅最小検出物体(参考値)適用形式スリット装着時の検出距離はめ込みタイプE39-S632枚 *2φ0.5㎜φ0.5㎜E3T-ST3□200㎜E3T-ST1□100㎜E3T-ST2□30㎜φ1㎜φ1㎜E3T...
...射板形E39-R9ご用意しておりません。形E39-R3形E39-L104(ねじ付)を付属しています。形E39-R4ご用意しておりません。形E39-R37-CA形E3T-SR4□専用の反射板です。耐油反射板形E39-R1Rご用意しておりません。形...
...ご参照ください。・リレー・温度調節器・タイマ・状態監視機器などのロットNo.の読み方を教えてください・光電センサ(E3AS、E3Z、E3Tなど)のロットNo.の読み方を教えてください・フォトマイクロセンサの...
...㎜ 形E39-RS2 可 形E39-RS2-CA * 可 形E39-RSB 不可 縦70㎜x横80㎜ 形E39-RS3 可 形E39-RS3-CA * 可 * : 形E39-RS?-CAは、形E3T-SR4□専用の反射板です。■レーザータイプ用反射板 シートタイプ カット...
...具、スリット、反射板 形E39-L 形E39-S 形E39-Rアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3T 関連FAQ 反射板(防曇コートタイプ) 形E39-R1Kの曇り止め効果は...
...プ型反射板形E39-RS1-25~+55℃形E39-RS1-CA *1形E39-RS2形E39-RS2-CA *1形E39-RS3形E39-RS3-CA *1 *1 形E39-R?-CAは、形E3T-SR4□専用の反射板です。■レーザータイプ用反射板 使用周囲温度 種類 形式 使用...
...使用をご検討ください。 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 ステンレスケースアンプ内蔵形光電センサ 形E3ZM代表例 耐油・堅牢...
...から垂直に出る軸です。 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 耐油・長距離光電センサ 形E3S-C代表例 AC/DC電源フリータ...
...と、レンズ面に白濁、クラックが入る可能性があります。 商品情報 光電センサアンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) 形E3Tアンプ内蔵形光電センサ(小型) 形E3Zステンレスケースアンプ内蔵形光電セン...
...ズ 関連FAQ 形E2E 直流2線式のコネクタ仕様(ピン配置、極性など)の違いを教えてください。(形E2E-X?D?-M1、M1G、M1J、M1GJ、-M1TJ、-M1TGJなど)形E3Tに使用するコネクタケーブルを教えてください。形E3Zに...