| IAグローバル検索 |
...39-RS2-CA *1 E39-RS3 70mmx80mm0.5mm厚 角部:4-R1 E39-RS3-CA *1 *1 E39-RS1-CA、E39-RS2-CA、E39-RS3-CAは、E3T-SR4□専用です。■レーザータイプ、E3S-DB用 シートタイプ 外観 形式 サイズ E39-RS4*2...
...べて少ない。・一般的にアンプ分離形より大型だが、感度調整がないタイプは 遜色ないほど小さい。代表的な機種形E3Z、形E3T、形E3ZR-C、形E3S-DC、形E3X-DB、形E3ZM構成透過形拡散反射形回帰反射形 電源...
...も言います。弊社では距離設定形と呼んでいます) 商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) E3T代表例 アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Z代表例 ステンレスケースアンプ...
...点灯灯していれば、調整は完了です。 商品情報 代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 耐油・長距離光電センサ 形E3S-C代表例 AC/DC電源フリータイプ光電...
...表7) 形E3X-DA-S (表8) 形E3X-DAC-S(表9) 形E3X-DA-N- 形E3C-LDA 5台まで(表6) 形E3X-SD/NA- - 4台まで--形E3NC-L2台まで-形E3T形E3Z形E3ZM形E3ZM-C形E3S-C(透過形を除く*2)形E3NC-S形E3C *1 使用す...
... ワークがある時にON ワークがない時にON 商品情報 光電センサアンプ内蔵形光電センサ E3Zアンプ内蔵形光電センサ E3Tファイバセンサスマートファイバアンプ E3NX-FAスマートファイバアンプ E...
...電センサ E3S-CL距離設定形光電センサ E3Z-LSアンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ) E3Z-LT/LR/LLアンプ内蔵形光電センサ E3Tスマートレーザセンサ E3NC 関連FAQ テスト機を借りたい。どのように依頼...
...1 E3S-DBP11 E3S-DBP21 E3S-DBN12 E3S-DBN22 E3S-DBP22 E3S-DBN11T E3S-DBN21T E3S-DBN12TE3TE3T-ST32 E3T-ST12 E3T-ST22 E3T-ST14 E3T-ST24E3T-FT12 ...
...たは最小:25~40㎜最大:25~300㎜・本体の距離設定ボリウムで調整を行ってください。アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)形E3T限定反射形形E3T- SL□5~15㎜または5~30㎜-BGS反射形形...
...・ワーク色の影響:ワーク(検出物体)の色の影響は受けません。ただし、取付にスペースが必要です。・代表的な機種:形E3Z-T□、形E3T-ST□、形E3T-FT□ ●回帰反射形・ワーク色の影響:ワーク(検出物...
....3×35.4(t=8)2.5m*2 *4100㎜*2 *4*3 *4E39-R338×22.5(t=11)1.5m*2 *450㎜*2 *4*3 *4E39-R423x13.7(t=4.9)E3T専用の反射板です。組み合わせて使用することはできません。E39-R37-CA-E3T-SR4□専用の...
...FAQ05740 感度調整ユニット 形E39-E10は、形E3T-ST1□、形E3T-ST3□シリーズと組み合わせて使用します。(対象のセンサは、(表1)にてご確認ください。)使い方は下表をご参照ください。■ 形E39-E10 ...