| IA全球搜索 |
...品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 可选配件(更换用电池包、电缆、通信卡等)是否取得认证? 认证的取得对象仅为,UPS本体、及其外接电池。 可选配件由于并不设计为单独使用产品,因此未取得认证。...
...现行产品的型号或型号的确认方法。 现行产品请在这里确认。 在这里,可以查出旧机型名称的相应后续机型型号名。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SWCL/BU1002SWCL...
...池无偿提供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 后续机型有哪些? 现在,正在使用的不间断电源(UPS)的后续机型在这里。 ※ 点击中国销售型号名称,可确认详细规格。 ...
...韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 请告知适合的使用环境及用途的UPS。 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 产品规格认证 ...
... 电池无偿提供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 关于耐电压实验、绝缘电阻测试。 不间断电源(UPS)的耐电压测试可能会破坏浪涌保护元素,因此除去一部分机型(※)以外,顾客...
... / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 有没有不间断电源(UPS)所连接的机器正在工作的状态时,也能够交换电池的机型(有没有支持热插拔的机型)?...
...备时间 样机服务 Q&A / 用户可以自己更换电池的是哪种机型? 请在这里确认用户可以自己更换电池的不间断电源(UPS)型号。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU...
...修理 电池无偿提供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 如何计算发热量? 若要计算不间断电源(UPS)的发热量,请利用如下计算公式: 功率(W) × 时间(S) ÷ 功(J) = 热量(cal) ※(...
...日本 / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 是否可以在UPS上搭载PFC的负载? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 有计划的转换后备模式的频率相对比较高时会不会对UPS产生影响? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 接点信号方式的不间断电源(UPS)是哪些机型? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 串行通信方式的不间断电源(UPS)是哪些机型? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
... / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 停电时自动停止的UPS,在供电恢复后会自动重启吗? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收...
...后备时间 样机服务 Q&A / 有CAD数据吗? 本公司提供CAD数据下载。 请在这里这里进行下载。 ※ 需要进行会员注册 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SWCL/BU1002SWCL...
...越南 日本 / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 请告知UPS的外形尺寸及重量。 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 请告知输入电压范围或最大电流、内部消费电力等UPS的规格。 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 请告知后备时间的标准。 根据UPS的种类(机型)以及接续机器的电源容量(消费电力),能够后备的时间也会 发生变化...
...告知接点信号的输入输出针脚排列和信号输入输出额定值。 接点信号的输入输出针脚配置、信号输入输出额定值根据UPS型号不同而不尽相同。 请参阅下载平台的各机型使用说明书或规格书 UPS产品线 AC20...
...止) FG・・・接地端子(机架接地) SG・・・外部串行通信信号端子(地线) NC・・・无连接 COM・・・共用端子 (上述信号都可适用的共通端子) UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL ...
...后备时间 样机服务 Q&A / 漏电流的基准值为多少mA? 1mA以下。 ※ 下记机型的基准值为3.5mA以下。 BU5002RWL/BU3002RWL/BU2002RWL/BU1002RW UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL B...