(Unit: mm)
Switch Mode Power Supply (15/30/60/90/120/180/240/480-W Models)
about this Product Family
last update: June 6, 2019
(Unit: mm)
S8VS-015[][] (15 W)
S8VS-030[][] (30 W)
S8VS-06024 (60 W)
S8VS-06024A (60 W)
S8VS-06024B (60 W)
S8VS-09024 (90 W)/S8VS-09024S (90 W)/S8VS-12024 (120 W)
S8VS-09024A[] (90 W)/S8VS-09024A[]S (90 W)/S8VS-12024A[] (120 W)
S8VS-09024B[] (90 W)/S8VS-09024B[]S (90 W)/S8VS-12024B[] (120 W)
S8VS-09024BE (90 W)/S8VS-09024BES (90 W)/S8VS-12024BE (120 W)
S8VS-18024 (180 W)
S8VS-18024A[] (180 W)
S8VS-18024B[] (180 W)
S8VS-18024BE (180 W)
S8VS-24024 (240 W)
S8VS-24024A[] (240 W)
S8VS-24024B[] (240 W)
S8VS-24024BE (240 W)
S8VS-48024 (480 W)
S8VS-48024A (480 W)
S8VS-48024B (480 W)
S8VS-06024-F (60 W)
S8VS-06024A-F (60 W)
S8VS-06024B-F (60 W)
S8VS-09024-F (90 W)/S8VS-09024S-F (90 W)/S8VS-12024-F (120 W)
S8VS-09024A[]-F (90 W)/S8VS-09024A[]S-F (90 W )/S8VS-12024A[]-F (120 W)
S8VS-09024B[]-F (90 W)/S8VS-09024B[]S-F (90 W)/S8VS-12024B[]-F (120 W)
S8VS-09024BE-F (90 W)/S8VS-09024BES-F (90 W)/S8VS-12024BE-F (120 W)
S8VS-18024-F (180 W)
S8VS-18024A[]-F (180 W)
S8VS-18024B[]-F (180 W)
S8VS-18024BE-F (180 W)
S8VS-24024-F (240 W)
S8VS-24024A[]-F (240 W)
S8VS-24024B[]-F (240 W)
S8VS-24024BE-F (240 W)
S8VS-48024-F (480 W)
S8VS-48024A-F (480 W)
S8VS-48024B-F (480 W)
PFP-100N
PFP-50N
PFP-100N2
PFP-M
last update: June 6, 2019